A rögzítőcsavarok e sorozatának tányérfeje két opcióval rendelkezik: egy Torx-hajtással és egy Philips-hajtással. Egyrészt a Torx hajtású csavarok pozitív, gyors kapcsolódást biztosítanak, amely kisebb lefelé irányuló nyomás mellett továbbítja a nyomatékot. Ezzel szemben a Philips meghajtó csavarok ellenállnak a nagy nyomatéknak, így jó választás a szoros rögzítést igénylő alkalmazásokhoz, és könnyű eltávolítani a csavart, még akkor is, ha szorosan be van csavarva. Mindkettő kiváló rögzítési megjelenést biztosít, ideális a késztermék bemutatásához.
Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Az M8-as méreteknél csökkentett Torx, míg az M3, M4, M5 és M6 méreteknél Philips meghajtó található. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 14583 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
Ezek a csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0150A2
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | l2 025 | l10 25 | H1 max | d3 max | Meghajtás típusa | d2 a012 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966,4418 Ft - 1.380,634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
7.5
|
25.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx hajtás
|
3.7
|
||
| 924,2835 Ft - 1.320,405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
6.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx hajtás
|
2.8
|
||
| 985,9065 Ft - 1.408,432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
7.5
|
10.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx hajtás
|
4.2
|
||
| 1.097,5803 Ft - 1.567,9733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
25.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 966,4418 Ft - 1.380,634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx hajtás
|
4.2
|
||
| 1.333,197 Ft - 1.904,573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
60.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 1.263,9993 Ft - 1.805,7118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
50.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 1.134,3265 Ft - 1.620,4738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
30.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 934,0108 Ft - 1.334,304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
7.5
|
10.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx hajtás
|
3.7
|
||
| 934,0108 Ft - 1.334,304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
25.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx hajtás
|
2.8
|
||
| 1.500,026 Ft - 2.142,8958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
80.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 1.060,0038 Ft - 1.514,2838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
20.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 914,5563 Ft - 1.306,506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.5
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx hajtás
|
2.0
|
||
| 1.002,122 Ft - 1.431,597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
12.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 934,0108 Ft - 1.334,304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
10.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx hajtás
|
2.8
|
||
| 1.031,396 Ft - 1.473,417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
16.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 1.160,792 Ft - 1.658,286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
25.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 934,0108 Ft - 1.334,304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
8.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx hajtás
|
2.8
|
||
| 1.230,3895 Ft - 1.757,7008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
45.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 985,9065 Ft - 1.408,432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
7.5
|
25.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx hajtás
|
4.2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz