Menü Keresés

Rögzítő csavar M6 25.0 303 Rozsdamentes acél

Torx hajtású, domború fejű rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza, hogy a csavarok kicsavarodjanak. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panel furatából, amelybe behelyezték. Használható menetes és nem menetes furatokban.
Essentra cikkszám:

20140151

Gyártói cikkszám:

20140151

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.374,08 Ft
100 - 249 1.236,67 Ft
250 - 749 1.099,26 Ft
750 + 961,86 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.374 Ft

1 x 1.374,08 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 025 25.0
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot