A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakos fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. A csavarok egy csoportja fekete felülettel vagy anélkül érhető el. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
Anyag: Titán G5, Titán G2, Porfúvott rozsdamentes acél 316, Porfúvott rozsdamentes acél 303, 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0154A2
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | d2 a012 | Anyag | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.193,919 Ft - 1.705,6021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
7.5
|
Porfúvott rozsdamentes acél 303
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 3.202,918 Ft - 4.575,6021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
Titán G5
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4.982,319 Ft - 7.117,599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
15.0
|
Titán G5
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 3.281,3643 Ft - 4.687,6643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.5
|
Titán G5
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 7.576,799 Ft - 10.823,999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
Titán G5
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7.086,03 Ft - 10.122,901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
Titán G5
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 5.462,5663 Ft - 7.803,6633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.5
|
Titán G5
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 3.080,4633 Ft - 4.400,6643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.5
|
Titán G5
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 3.202,918 Ft - 4.575,6021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
7.5
|
Titán G5
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5.780,1821 Ft - 8.257,401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
15.0
|
Titán G5
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 2.267,3021 Ft - 3.239,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
Titán G5
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2.324,70 Ft - 3.320,999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
7.5
|
Titán G5
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5.929,42 Ft - 8.470,6021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
15.0
|
Titán G5
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 2.621,2633 Ft - 3.744,6643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
Titán G5
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 6.460,371 Ft - 9.229,098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
Titán G5
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 6.572,30 Ft - 9.389,001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
Titán G5
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2.822,1643 Ft - 4.031,6643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
Titán G5
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 7.086,03 Ft - 10.122,901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
Titán G5
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 947,101 Ft - 1.352,998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
Titán G5
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 2.554,298 Ft - 3.649,0021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
7.5
|
Titán G5
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz