Menü Keresés

Rögzítő csavar M16 80.0 Titán G5

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható.
Essentra cikkszám:

20187965

Gyártói cikkszám:

20187965

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 9.876,001 Ft
100 - 249 8.888,399 Ft
250 - 749 7.900,802 Ft
750 + 6.913,20 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.876 Ft

1 x 9.876,001 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
l1 025 80.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Anyag Titán G5
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot