Menü Keresés

Rögzítő csavar M10 20.0 Titán G2

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható.
Essentra Part Number:

20186982

Manufacturer Part Number:

20186982

Gyártás alatt For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.546,668 Ft
100 - 249 3.192,001 Ft
250 - 749 2.837,331 Ft
750 + 2.482,669 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.547 Ft

1 x 3.546,668 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10
l1 025 20.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Anyag Titán G2
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot