Menü Keresés

Rögzítő csavar M2.5 16.0 303 Rozsdamentes acél

Hatlapfejű hajtású, hengeres fejű rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza, hogy a csavarok kicsavarodjanak. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panel furatából, amelybe behelyezték. Használható menetes és nem menetes furatokban.
Essentra cikkszám:

20137205

Gyártói cikkszám:

20137205

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.274,64 Ft
100 - 249 1.147,18 Ft
250 - 749 1.019,71 Ft
750 + 892,25 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.275 Ft

1 x 1.274,64 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2.5
l1 025 16.0
d2 a012 1.7
l2 025 3.7
D3 4.5
d4 min 2.8
h1 1.6
A/F 1.5
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot