Menü Keresés

Rögzítő csavar M3 40.0 303 Rozsdamentes acél

Hatlapfejű hajtású, hengeres fejű rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza, hogy a csavarok kicsavarodjanak. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panel furatából, amelybe behelyezték. Használható menetes és nem menetes furatokban.
Essentra cikkszám:

20137397

Gyártói cikkszám:

20137397

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.301,76 Ft
100 - 249 1.171,58 Ft
250 - 749 1.041,41 Ft
750 + 911,23 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.302 Ft

1 x 1.301,76 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 025 40.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 5.5
d4 min 3.5
h1 2.0
A/F 2.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot