Menü Keresés

Rögzítő csavar M6 80.0 303 Rozsdamentes acél

Hatlapfejű hajtású, hengeres fejű rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza, hogy a csavarok kicsavarodjanak. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panel furatából, amelybe behelyezték. Használható menetes és nem menetes furatokban.
Essentra cikkszám:

20137663

Gyártói cikkszám:

20137663

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.396,68 Ft
100 - 249 1.257,01 Ft
250 - 749 1.117,34 Ft
750 + 977,68 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.397 Ft

1 x 1.396,68 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 6.5
h1 3.9
A/F 4.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot