Menü Keresés

Rögzítőgyűrű 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Piros

Ez a rögzítő gyűrű piros POM-ből készül és elég rugalmas ahhoz, hogy szerelés után kézzel mozgatható legyen.
Essentra cikkszám:

10052211

Gyártói cikkszám:

011103000505

18000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 30,079 Ft
1000 + 21,5633 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.040 Ft

500 x 30,079 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Rögzítőgyűrű
Szín Piros
Alak Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot