Menü Keresés

Rögzítőgyűrű 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Piros

Ez a rögzítő gyűrű piros POM-ből készül és elég rugalmas ahhoz, hogy szerelés után kézzel mozgatható legyen.
Essentra cikkszám:

10052242

Gyártói cikkszám:

011106000505

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 39,1151 Ft
1000 + 28,0255 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.558 Ft

500 x 39,1151 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Rögzítőgyűrű
Szín Piros
Alak Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot