Menü Keresés

Rögzítőgyűrű 22.2 mm 48.0 mm Fröccsöntött cink

Nem fémes alkalmazásokhoz, vagy ha az átmenő furat kerek. Megszünteti a retesz elmozdulását vagy elcsúszását.
Essentra cikkszám:

20049294

Gyártói cikkszám:

060A5E

109 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 490,973 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

122.743 Ft

250 x 490,973 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 22.2 mm
Külső átmérő 48.0 mm
Teljes mélység 7.0 mm
Alkatrész típusa 2. rögzítőeszköz
Szín Natúr
Alak Ovális
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot