Menü Keresés

Körklipsz 6.0 5.7 0.8 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes C-alakú körklipsz a szárak rögzítésére és a nem kívánt elmozdulás megakadályozására szolgál. Korrózióálló, hosszú távú teljesítményt garantál zord környezetben, és M6-os menetmérettel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20212780

Gyártói cikkszám:

20212780

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 322,1217 Ft
500 - 999 241,5913 Ft
1000 + 210,913 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

322 Ft

1 x 322,1217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 6.0
d2 5.7
d3 5.6
d4 7.5
d5 min 1.15
h1 2.7
h2 1.3
l1 0.8
l2 0.7
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot