20212797
20212797
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 499 | 337,4609 Ft |
500 - 999 | 253,0957 Ft |
1000 + | 218,5826 Ft |
d1 | 8.0 |
---|---|
d2 | 7.6 |
d3 | 7.4 |
d4 | 9.6 |
d5 min | 1.2 |
h1 | 3.2 |
h2 | 1.5 |
l1 | 1.1 |
l2 | 0.8 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.