20212810
20212810
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 499 | 763,1217 Ft |
500 - 999 | 571,3826 Ft |
1000 + | 494,687 Ft |
d1 | 12.0 |
---|---|
d2 | 11.5 |
d3 | 11.0 |
d4 | 7.7 |
d5 min | 1.7 |
h1 | 3.3 |
h2 | 1.8 |
l1 | 1.1 |
l2 | 1.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.