20212834
20212834
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 499 | 1.733,3217 Ft |
500 - 999 | 1.299,9913 Ft |
1000 + | 1.127,4261 Ft |
d1 | 20.0 |
---|---|
d2 | 19.0 |
d3 | 18.5 |
d4 | 16.2 |
d5 min | 2.0 |
h1 | 4.0 |
h2 | 2.6 |
l1 | 1.3 |
l2 | 1.2 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.