Menü Keresés

Szellőző alátét M3 3.2 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes szellőztetett alátétek csavarokkal vagy más rögzítőelemekkel használhatók a szerelvény teljesítményének és tartósságának növelésére. Ideális a szivárgások megakadályozására HV és UHV vákuumos vagy nyomás alatti rendszerekben, ahol gáz vagy levegő szorul a csavarfej alá a csavartengely mentén.
Essentra cikkszám:

20219567

Gyártói cikkszám:

20219567

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 693,332 Ft
50 - 99 624,00 Ft
100 - 499 554,667 Ft
500 + 485,33 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

693 Ft

1 x 693,332 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret d1 M3
d1 3.2
d2 7.0
w1 0.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot