Menü Keresés

Szellőző alátét M10 10.5 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes szellőztetett alátétek csavarokkal vagy más rögzítőelemekkel használhatók a szerelvény teljesítményének és tartósságának növelésére. Ideális a szivárgások megakadályozására HV és UHV vákuumos vagy nyomás alatti rendszerekben, ahol gáz vagy levegő szorul a csavarfej alá a csavartengely mentén.
Essentra cikkszám:

20219611

Gyártói cikkszám:

20219611

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.173,333 Ft
50 - 99 1.055,999 Ft
100 - 499 938,668 Ft
500 + 821,334 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.173 Ft

1 x 1.173,333 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret d1 M10
d1 10.5
d2 20.0
w1 2.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot