Menü Keresés

Szemcsavar M10 40.0 mm 20.0 mm Acél

Ez a szemcsavar feketített acélból készül, és részben menetes szárral rendelkezik. Ideálisan használható rögzítésként és tokmányként mechanikus szerelvényeknél.
Essentra cikkszám:

10501009

Gyártói cikkszám:

1504653

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.223,8795 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

32.239 Ft

10 x 3.223,8795 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejvastagság 12.0 mm
Szár átmérője 10.0 mm
Távolság a furatközépponttól 100.0 mm
Külső átmérő 20.0 mm
Belső átmérő 10.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M10
Anyag Acél
Fej típusa Fej nyílással
Menettípus Threaded
Típus Swing bolts

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot