Menü Keresés

Szemcsavar M16 50.0 mm 32.0 mm Rozsdamentes acél

Ez a szemcsavar matt rozsdamentes acélból készül, és részben menetes szárral rendelkezik. Ideálisan használható rögzítésként és tokmányként mechanikus szerelvényeknél.
Essentra cikkszám:

10501177

Gyártói cikkszám:

1504670

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 9.150,2715 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.150 Ft

1 x 9.150,2715 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejvastagság 17.0 mm
Szár átmérője 16.0 mm
Távolság a furatközépponttól 75.0 mm
Külső átmérő 32.0 mm
Belső átmérő 16.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M16
Anyag Rozsdamentes acél
Fej típusa Fej nyílással
Menettípus Threaded
Típus Swing bolts

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot