Menü Keresés

Szemcsavar M20 63.0 mm 40.0 mm Rozsdamentes acél

Ez a szemcsavar matt rozsdamentes acélból készül, és részben menetes szárral rendelkezik. Ideálisan használható rögzítésként és tokmányként mechanikus szerelvényeknél.
Essentra cikkszám:

10501238

Gyártói cikkszám:

1504676

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 24.163,1066 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.163 Ft

1 x 24.163,1066 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejvastagság 22.0 mm
Szár átmérője 20.0 mm
Távolság a furatközépponttól 160.0 mm
Külső átmérő 40.0 mm
Belső átmérő 20.0 mm
Menethossz 63.0 mm
Menetméret M20
Anyag Rozsdamentes acél
Fej típusa Fej nyílással
Menettípus Threaded
Típus Swing bolts

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot