Menü Keresés

Szemcsavar M5 32.0 mm 12.0 mm Acél

Ez a szemcsavar feketített acélból készül, és részben menetes szárral rendelkezik. Ideálisan használható rögzítésként és tokmányként mechanikus szerelvényeknél.
Essentra cikkszám:

10501269

Gyártói cikkszám:

1504679

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.542,9279 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

25.429 Ft

10 x 2.542,9279 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejvastagság 6.0 mm
Szár átmérője 5.0 mm
Távolság a furatközépponttól 75.0 mm
Külső átmérő 12.0 mm
Belső átmérő 5.0 mm
Menethossz 32.0 mm
Menetméret M5
Anyag Acél
Fej típusa Fej nyílással
Menettípus Threaded
Típus Swing bolts

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot