Menü Keresés

Szemcsavar M6 32.0 mm 14.0 mm Acél

Ez a szemcsavar feketített acélból készül, és részben menetes szárral rendelkezik. Ideálisan használható rögzítésként és tokmányként mechanikus szerelvényeknél.
Essentra cikkszám:

10501283

Gyártói cikkszám:

1504681

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejvastagság 7.0 mm
Szár átmérője 6.0 mm
Távolság a furatközépponttól 50.0 mm
Külső átmérő 14.0 mm
Belső átmérő 6.0 mm
Menethossz 32.0 mm
Menetméret M6
Anyag Acél
Fej típusa Fej nyílással
Menettípus Threaded
Típus Swing bolts

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot