Menü Keresés

Rúdvégek szemfurattal

Gyártás alatt

Szemcsavaros acélbetétek különböző méretben.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Távolság a furatközépponttól Menetméret Belső átmérő Külső átmérő Menethossz Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
155,6119 Ft - 272,3304 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
  • / 2
Szemcsavar M12 40.0 mm 25.0 mm Rozsdamentes acél

10501115


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    14.0 mm
  • Szár átmérője
    12.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    75.0 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    12.0 mm
Rúd M6 22.0 mm Poliamid Fekete

20126544

Ártartomány
272 Ft - 155 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Anyag
    Poliamid
Szemcsavar M5 32.0 mm 12.0 mm Acél

10501245


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    6.0 mm
  • Szár átmérője
    5.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    50.0 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Belső átmérő
    5.0 mm
Szemcsavar M8 32.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10501337


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    9.0 mm
  • Szár átmérője
    8.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    50.0 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Belső átmérő
    8.0 mm
Szemcsavar M8 32.0 mm 18.0 mm Acél

10501344


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    9.0 mm
  • Szár átmérője
    8.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    75.0 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Belső átmérő
    8.0 mm
Szemcsavar M12 40.0 mm 25.0 mm Acél

10501108


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    14.0 mm
  • Szár átmérője
    12.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    75.0 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    12.0 mm
Szemcsavar M10 40.0 mm 20.0 mm Acél

10501009


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    12.0 mm
  • Szár átmérője
    10.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    100.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    10.0 mm
Szemcsavar M5 32.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10501252


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    6.0 mm
  • Szár átmérője
    5.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    50.0 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Belső átmérő
    5.0 mm
Szemcsavar M10 40.0 mm 20.0 mm Acél

10501023


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    12.0 mm
  • Szár átmérője
    10.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    50.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    10.0 mm
Szemcsavar M6 32.0 mm 14.0 mm Acél

10501306


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    7.0 mm
  • Szár átmérője
    6.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    75.0 mm
  • Külső átmérő
    14.0 mm
  • Belső átmérő
    6.0 mm
Szemcsavar M10 40.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10501030


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    12.0 mm
  • Szár átmérője
    10.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    50.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    10.0 mm
Szemcsavar M10 40.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10501016


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    12.0 mm
  • Szár átmérője
    10.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    100.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    10.0 mm
Szemcsavar M20 50.0 mm 40.0 mm Rozsdamentes acél

10501191


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    22.0 mm
  • Szár átmérője
    20.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    100.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    20.0 mm
Szemcsavar M10 40.0 mm 20.0 mm Acél

10501047


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    12.0 mm
  • Szár átmérője
    10.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    75.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    10.0 mm
Szemcsavar M16 50.0 mm 32.0 mm Acél

10501122


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    17.0 mm
  • Szár átmérője
    16.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    100.0 mm
  • Külső átmérő
    32.0 mm
  • Belső átmérő
    16.0 mm
Szemcsavar M5 32.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10501276


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    6.0 mm
  • Szár átmérője
    5.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    75.0 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Belső átmérő
    5.0 mm
Szemcsavar M12 40.0 mm 25.0 mm Acél

10501085


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    14.0 mm
  • Szár átmérője
    12.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    130.0 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    12.0 mm
Szemcsavar M20 50.0 mm 40.0 mm Acél

10501207


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    22.0 mm
  • Szár átmérője
    20.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    130.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    20.0 mm
Szemcsavar M12 40.0 mm 25.0 mm Rozsdamentes acél

10501092


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    14.0 mm
  • Szár átmérője
    12.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    130.0 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    12.0 mm
Szemcsavar M20 50.0 mm 40.0 mm Rozsdamentes acél

10501214


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejvastagság
    22.0 mm
  • Szár átmérője
    20.0 mm
  • Távolság a furatközépponttól
    130.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    20.0 mm