Menü Keresés

Állítható kábelrögzítő Csavar 28.0 mm 5.7 mm Acél Fekete

Ez a kábelrögzítő klipsz lágyacélból készül fekete PVC bevonattal, csavarral rögzíthető és állítható különböző kötegátmérőkhöz.
Essentra cikkszám:

10178010

Gyártói cikkszám:

VCC-83028

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 118,9885 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

118.989 Ft

1000 x 118,9885 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Bevonat SR 6449
Szín Fekete
Talp anyaga Acél
Burkolat anyaga SR 6449
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 5.7 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 50 °C
Teljes hossz 28.0 mm
Teljes szélesség 3.6 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot