10178027
VCC-83535
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 149,5605 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Állítható |
---|---|
Bevonat | SR 6449 |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Acél |
Burkolat anyaga | SR 6449 |
Rögzítés módja | Csavar |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 7.9 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.311 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 0 - 50 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 32 - 122 °F |
Teljes hossz | 35.0 mm |
Teljes hossz | 1.378 in |
Teljes szélesség | 5.0 mm |
Teljes szélesség | 0.197 in |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.