Menü Keresés

Állítható kábelrögzítő Csavar 64.0 mm 16.9 mm Acél Fekete

Ez a kábelrögzítő klipsz lágyacélból készül fekete PVC bevonattal, csavarral rögzíthető és állítható különböző kötegátmérőkhöz.
Essentra cikkszám:

10178041

Gyártói cikkszám:

VCC-83664

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 149,5605 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

149.561 Ft

1000 x 149,5605 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Bevonat SR 6449
Szín Fekete
Talp anyaga Acél
Burkolat anyaga SR 6449
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 16.9 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 50 °C
Teljes hossz 64.0 mm
Teljes szélesség 5.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot