10178058
VCC-845126
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 611,9194 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Állítható |
---|---|
Bevonat | SR 6449 |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Acél |
Burkolat anyaga | SR 6449 |
Rögzítés módja | Csavar |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 35.6 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 1.402 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 0 - 50 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 32 - 122 °F |
Teljes hossz | 126.0 mm |
Teljes hossz | 4.961 in |
Teljes szélesség | 6.0 mm |
Teljes szélesség | 0.236 in |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.