Menü Keresés

Rugalmas csődugók-magas hőmérséklethez

Raktáron

High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.

  • Metrikus és UNF menetméretek támogatottak.
  • Erős fogást biztosít, ellenáll a törésnek, szakadásnak; tárolás és szállítás során jó védelmet nyújt a sérüléssel, szennyeződéssel, nedvességgel és korrózióval szemben.
  • Gyakran használják építőipari, elektromos és ipari berendezésekben.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1070

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID á1 Menet méret Szín Menetszabvány Megveszem
59,1998 Ft - 139,3144 Ft 2580 Raktáron
6.4 mm
9.1 mm
3/8";M10
Sárga
UNF menetek
110,4042 Ft - 259,9151 Ft 123 Raktáron
23.0 mm
25.8 mm
1-1/16;M27
Fekete
UNF menetek
29,2713 Ft - 80,4697 Ft 7207 Raktáron
9.0 mm
11.8 mm
1/2";M12
Sárga
UNF menetek
28,2445 Ft - 66,3302 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.4 mm
7.2 mm
5/16;M8
Fekete
UNF menetek
34,8436 Ft - 82,0292 Ft 3500 Raktáron
6.4 mm
9.1 mm
3/8;M10
Fekete
UNF menetek
54,8872 Ft - 130,9972 Ft 5150 Raktáron
10.7 mm
13.5 mm
9/16;M12
Fekete
UNF menetek
23,4937 Ft - 64,5629 Ft 4500 Raktáron
9.0 mm
11.8 mm
1/2;M12
Fekete
UNF menetek
90,785 Ft - 214,1701 Ft 668 Raktáron
18.8 mm
21.6 mm
7/8;M24
Fekete
UNF menetek
48,028 Ft - 113,3229 Ft 3050 Raktáron
4.4 mm
7.2 mm
5/16;M8
Sárga
UNF menetek
81,256 Ft - 190,2578 Ft 2707 Raktáron
16.3 mm
19.1 mm
3/4;M20
Fekete
UNF menetek
39,8819 Ft - 93,6734 Ft 8570 Raktáron
7.5 mm
10.3 mm
7/16
Fekete
UNF menetek
64,8542 Ft - 151,7904 Ft 6000 Raktáron
12.6 mm
15.4 mm
5/8;M16
Fekete
UNF menetek
159,24 Ft - 373,238 Ft 1500 Raktáron
27.4 mm
30.2 mm
1-3/16;M33
Fekete
UNF menetek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.5 mm
10.3 mm
7/16"
Sárga
UNF menetek
Flexidugó 9.1 mm 6.4 mm SR 6449 Sárga

10155127

Ártartomány
139 Ft - 59 Ft

Készletszintek
2580 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.1 mm
  • ID
    6.4 mm
  • Menet méret
    3/8";M10
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 25.8 mm 23.0 mm SR 6449 Fekete

10155097

Ártartomány
259 Ft - 110 Ft

Készletszintek
123 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    25.8 mm
  • ID
    23.0 mm
  • Menet méret
    1-1/16;M27
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 11.8 mm 7.5 mm SR 6449 Sárga

10009147

Ártartomány
80 Ft - 29 Ft

Készletszintek
7207 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    11.8 mm
  • ID
    9.0 mm
  • Menet méret
    1/2";M12
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 7.2 mm 4.4 mm SR 6449 Fekete

10155028

Ártartomány
66 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.2 mm
  • ID
    4.4 mm
  • Menet méret
    5/16;M8
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 9.1 mm 6.4 mm SR 6449 Fekete

10155035

Ártartomány
82 Ft - 34 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.1 mm
  • ID
    6.4 mm
  • Menet méret
    3/8;M10
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 13.5 mm 10.7 mm SR 6449 Fekete

10155059

Ártartomány
130 Ft - 54 Ft

Készletszintek
5150 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    13.5 mm
  • ID
    10.7 mm
  • Menet méret
    9/16;M12
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 11.8 mm 9.0 mm SR 6449 Fekete

10009130

Ártartomány
64 Ft - 23 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    11.8 mm
  • ID
    9.0 mm
  • Menet méret
    1/2;M12
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 21.6 mm 18.8 mm SR 6449 Fekete

10155080

Ártartomány
214 Ft - 90 Ft

Készletszintek
668 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    21.6 mm
  • ID
    18.8 mm
  • Menet méret
    7/8;M24
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 7.2 mm 4.4 mm SR 6449 Sárga

10155110

Ártartomány
113 Ft - 48 Ft

Készletszintek
3050 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    7.2 mm
  • ID
    4.4 mm
  • Menet méret
    5/16;M8
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 19.1 mm 16.3 mm SR 6449 Fekete

10155073

Ártartomány
190 Ft - 81 Ft

Készletszintek
2707 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    19.1 mm
  • ID
    16.3 mm
  • Menet méret
    3/4;M20
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 10.3 mm 7.5 mm (DIA) Fekete

10155042

Ártartomány
93 Ft - 39 Ft

Készletszintek
8570 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.3 mm
  • ID
    7.5 mm
  • Menet méret
    7/16
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Flexidugó 15.4 mm 12.6 mm SR 6449 Fekete

10155066

Ártartomány
151 Ft - 64 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    15.4 mm
  • ID
    12.6 mm
  • Menet méret
    5/8;M16
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Fekete

10155103

Ártartomány
373 Ft - 159 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    30.2 mm
  • ID
    27.4 mm
  • Menet méret
    1-3/16;M33
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Flexidugó 7.5 mm (ID) (H) SR 6449 Sárga

10557860


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    10.3 mm
  • ID
    7.5 mm
  • Menet méret
    7/16"
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid