Menü Keresés

Rugalmas sapka 69.0 mm (ID) 36.0 mm (H) PE Sárga

A kupak rugalmas PE-ből készül, a puhább anyag pedig könnyebb kupakot biztosít a nagy csővezetéken. Létfontosságú a maximális védelem érdekében a szennyezések ellen, mint a szennyeződés, rozsda és nedvesség a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10237861

Gyártói cikkszám:

34140

1156 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.665,987 Ft
50 + 1.378,7272 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.666 Ft

1 x 1.665,987 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot