Menü Keresés

Rugalmas sapka 381.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Sárga

A kupak rugalmas PE-ből készül, a puhább anyag pedig könnyebb kupakot biztosít a nagy csővezetéken. Létfontosságú a maximális védelem érdekében a szennyezések ellen, mint a szennyeződés, rozsda és nedvesség a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10238462

Gyártói cikkszám:

34206

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 15.129,8728 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.130 Ft

1 x 15.129,8728 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot