Menü Keresés

Rugalmas sapka 1231.0 mm 170.0 mm PE Sárga

A kupak rugalmas PE-ből készül, a puhább anyag pedig könnyebb kupakot biztosít a nagy csővezetéken. Létfontosságú a maximális védelem érdekében a szennyezések ellen, mint a szennyeződés, rozsda és nedvesség a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10238905

Gyártói cikkszám:

34250

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 90.151,9699 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

90.152 Ft

1 x 90.151,9699 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot