Menü Keresés

Rugalmas sapka 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Sárga

Forgó fröccsöntött sapka rugalmasabb PE anyagból. A lágyabb anyag könnyebb alkalmazást biztosít.
Essentra cikkszám:

10266298

Gyártói cikkszám:

48100

74 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.201,0296 Ft
50 + 1.176,1119 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.201 Ft

1 x 1.201,0296 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot