Menü Keresés

Rugalmas sapka 86.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Sárga

Forgó fröccsöntött sapka rugalmasabb PE anyagból. A lágyabb anyag könnyebb alkalmazást biztosít.
Essentra cikkszám:

10266359

Gyártói cikkszám:

48212

157 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.049,1872 Ft
50 + 1.681,748 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.049 Ft

1 x 2.049,1872 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot