Menü Keresés

Rugalmas sapka 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Sárga

Forgó fröccsöntött sapka rugalmasabb PE anyagból. A lágyabb anyag könnyebb alkalmazást biztosít.
Essentra cikkszám:

10144107

Gyártói cikkszám:

805136

194 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 781,3256 Ft
200 - 999 334,3945 Ft
1000 - 1999 327,9159 Ft
2000 + 320,939 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

15.627 Ft

20 x 781,3256 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot