Menü Keresés

Bútor védő háló 50.0 m 0.8 m 50.0 m

This part separating netting is made from black LDPE and is used during part storage or transportation, and separates stacking parts without damage or liquid build up.
Essentra cikkszám:

10354315

Gyártói cikkszám:

1573673

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 33.770,1382 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.770 Ft

1 x 33.770,1382 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 0.5 m
T 1.0 mm
W 0.8 m
Szín Fekete
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot