Menü Keresés

Bútor védő háló 1.0 m 0.8 m 1.0 m Fekete

This part separating netting is made from black LDPE and is used during part storage or transportation, and separates stacking parts without damage or liquid build up.
Essentra cikkszám:

10354322

Gyártói cikkszám:

1573674

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 9.631,6929 Ft
12 + 3.572,3306 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.632 Ft

1 x 9.631,6929 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 1.0 m
T 5.0 mm
W 0.8 m
Szín Fekete
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot