Menü Keresés

Multi-Flex sapka 11.0 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

This yellow PVC high temp multi-flex cap fits 9.0 - 11.0 mm diameters for applications upto 210°C. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Essentra cikkszám:

10015841

Gyártói cikkszám:

MFYJ-090-025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 296,3032 Ft
2500 + 121,4802 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

74.076 Ft

250 x 296,3032 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 11.0 mm
IH 25.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) UNF menetek, BSP menetek, Metrikus menetek
Anyag SR 6449
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot