Menü Keresés

Multi-Flex sapka 13.5 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

This yellow PVC high temp multi-flex cap fits 11.0 - 13.5 mm diameters for applications upto 210°C. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Essentra cikkszám:

10015858

Gyártói cikkszám:

MFYJ-110-025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 371,1587 Ft
2000 + 151,9564 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

74.232 Ft

200 x 371,1587 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 13.5 mm
IH 25.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) UNF menetek, BSP menetek, Metrikus menetek
Anyag SR 6449
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot