Menü Keresés

Multi-Flex sapka 25.0 mm SR 6449 Fekete

This black PVC standard multi-flex cap fits 9.0 - 11.0 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Essentra cikkszám:

10015797

Gyártói cikkszám:

MFWA-090-025

2500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 204,813 Ft
2500 + 58,8713 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

51.203 Ft

250 x 204,813 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány (mind) UNF menetek, BSP menetek, Metrikus menetek
Szín Fekete
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot