Menü Keresés

Moss sapka 15.0 mm 29.5 mm Vinil Zöld

A zöld vinil sapka rendkívül ellenálló a morzsolódással szemben. Kiváló védelmet nyújt a menetes profilok számára, és olajozó és zsírzó alkalmazásokhoz is használható.Átszúrt füllel van ellátva, hogy fel tudja akasztani az alkatrészt.
Essentra cikkszám:

10084380

Gyártói cikkszám:

12236

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 238,0821 Ft
2500 + 80,3114 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

59.521 Ft

250 x 238,0821 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Teljes anyag Vinil
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot