Menü Keresés

Moss sapka 26.0 mm 34.5 mm Vinil Zöld

A zöld vinil sapka rendkívül ellenálló a morzsolódással szemben. Kiváló védelmet nyújt a menetes profilok számára, és olajozó és zsírzó alkalmazásokhoz is használható.Átszúrt füllel van ellátva, hogy fel tudja akasztani az alkatrészt.
Essentra cikkszám:

10084458

Gyártói cikkszám:

12247

290 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
90 - 899 425,221 Ft
900 + 137,882 Ft
Standard csomagolás: 900

A következő szorzatának a rendelése 90

Teljes ár:

38.270 Ft

90 x 425,221 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Teljes anyag Vinil
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot