Menü Keresés

Moss sapka 27.0 mm 33.5 mm Vinil Zöld

A zöld vinil sapka rendkívül ellenálló a morzsolódással szemben. Kiváló védelmet nyújt a menetes profilok számára, és olajozó és zsírzó alkalmazásokhoz is használható.Átszúrt füllel van ellátva, hogy fel tudja akasztani az alkatrészt.
Essentra cikkszám:

10084465

Gyártói cikkszám:

12248

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
90 - 899 436,6574 Ft
900 + 142,2358 Ft
Standard csomagolás: 900

A következő szorzatának a rendelése 90

Teljes ár:

39.299 Ft

90 x 436,6574 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 27.0 mm
Szín Zöld
Anyag Vinil
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot