Menü Keresés

Moss sapka 30.0 mm (ID) 34.5 mm (L) SR 6449 Zöld

A zöld vinil sapka rendkívül ellenálló a morzsolódással szemben. Kiváló védelmet nyújt a menetes profilok számára, és olajozó és zsírzó alkalmazásokhoz is használható.Átszúrt füllel van ellátva, hogy fel tudja akasztani az alkatrészt.
Essentra cikkszám:

10087121

Gyártói cikkszám:

1287244

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 + 240,852 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

144.511 Ft

600 x 240,852 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot