Menü Keresés

Moss sapka 28.0 mm (ID) 35.0 mm (L) SR 6449 Fekete

Ez a fekete vinil sapka nagyon ellenáll a roncsolásnak, és kiváló védelmet nyújt a menetes profilok számára. Szúrt füllel felszerelve az alkatrész szükség esetén felakasztható és felfüggeszthető.
Essentra cikkszám:

10087206

Gyártói cikkszám:

1287256

550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 280,7082 Ft
800 - 7999 112,8138 Ft
8000 + 106,9267 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

22.457 Ft

80 x 280,7082 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

A 1287256sz. terméket helyettesíti:

Moss sapka 28.0 mm SR 6449
Essentra cikkszám: 10236352
Gyártói cikkszám: 12719

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot