Menü Keresés

Moss sapka 13.0 mm 29.0 mm SR 6449 Fekete

Ez a fekete vinil sapka nagyon ellenáll a roncsolásnak, és kiváló védelmet nyújt a menetes profilok számára. Szúrt füllel felszerelve az alkatrész szükség esetén felakasztható és felfüggeszthető.
Essentra cikkszám:

10087817

Gyártói cikkszám:

1341983

13500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 111,2436 Ft
3500 + 44,6874 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

38.935 Ft

350 x 111,2436 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 13.0 mm
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

A 1341983sz. terméket helyettesíti:

Rugalmas zárókupakok – olaj- és zsírálló 13.0 mm 30.0 mm SR 6449 Fekete
Essentra cikkszám: 10236307
Gyártói cikkszám: 12704

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot