Menü Keresés

Rugalmas sapka 3.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10154694

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0032-013

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 57,1813 Ft
5000 + 22,3848 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.591 Ft

500 x 57,1813 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot