Menü Keresés

Rugalmas sapka 7.7 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10007846

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0077-013

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 59,5725 Ft
5000 + 23,3157 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

29.786 Ft

500 x 59,5725 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot