Menü Keresés

Rugalmas sapka 7.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10007891

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0079-025

350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 68,6176 Ft
5000 + 26,9028 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

34.309 Ft

500 x 68,6176 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot