Menü Keresés

Rugalmas sapka 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10008157

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0159-019

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 143,4731 Ft
2500 + 56,2426 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

35.868 Ft

250 x 143,4731 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot