Menü Keresés

Rugalmas sapka 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10008621

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0445-050

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 490,7198 Ft
400 + 192,0574 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

19.629 Ft

40 x 490,7198 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot